OM-адаптер с проводами подключения

Артикульный номер: SV 9340.730

Артикульный номер:
SV 9340.730
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
Корпус: RAL 7035
Кабели подключения (AWG)
AWG 8
Номинальный ток макс.
40 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Длина кабеля подключения
130 мм
Тип несущих шин
TS 55D
TS 55D-V
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Кол-во полюсов
3-пол.
Опора несущей рамы
Да
Размер
Ширина: 55 мм
Высота: 272 мм
Количество/высота несущих шин
2 / 10 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)
55 мм x 237 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
0,38 кг
Доля меди (кг / штук)
0,088
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177664258
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV OM-адаптер, 40 А, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 8, ШВ: 55x272 мм, несущая рама, несущая шина TS 55D, TS 55-V
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram