- Артикульный номер:
- SV 9342.050
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Номинальное рабочее напряжение
- 1000 В, 3~
- 1500 В (DC)
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 25 kA - 600 V, support spacing 500 mm, PLS 1600 busbars
- 30 kA - 600 V, support spacing 250 mm, PLS 1600 busbars
- 35 kA - 600 V, support spacing 150 mm, PLS 1600 busbars
- 65 kA - 600 V, support spacing 250 mm, PLS 1600 busbars, Fuse Class L max. 1400 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, support spacing 100 mm, PLS 1600 busbars, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- Указание к арт. №
- Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания
- Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
- Возможность надстройки
- Да
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Подходит для шин
- PLS 1600
- С внутренним креплением
- Да
- Расстояние между центрами шин
- 60 mm
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 0,592 кг
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
-
SV держатель шин, PLS 1600, 3-пол., расстояние между центрами шин 60 мм, UL-исполнение