- Артикульный номер:
- SV 3418.020
- Описание продукта
- Защита предохраняет от прикосновения спереди, сверху и снизу. Защита от прикосновения со всех сторон (до IP 2X) в сочетании с боковой панелью 3093.010/.020.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D 02-Е 18
- Подходит для арт. №
- 3418.010
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес
- 0,32 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177674912
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
-
SV защита от прикосновения, для держателя предохранителей, SV 3418010