- Артикульный номер:
- SV 9340.040
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Подходит для шин
- 12 x 5 - 30 x 10 мм
- Кол-во полюсов
- 2-пол.
- Расстояние между центрами шин
- 60 mm
- Номинальное рабочее напряжение
- 1000 В, 2~
- Держатель N/PE
- Да
- Держатель PEN/N/PE
- Да
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 0,5 кг
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177565623
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
- SV держатель шин, 2-пол., расстояние между центрами шин 60 мм, для шины ШВ: 12x5-30x10 мм