- Артикульный номер:
- SV 9635.210
- Принцип действия
- Для ввода питания на распределительный блок
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Указание к арт. №
- Использование в качестве ввода питания в центра или в качестве соединителя для двух распределительных блоков
- Номинальный ток макс.
- 125 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 600 В (DC), 3~
- 690 В (AC), 3~
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Электрические величины UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 В AC480 В AC
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника
- 6 ‐ 50 мм²
- Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
- 6 ‐ 50 мм²
- Подключение проводов, многопроволочных
- 6 ‐ 50 мм²
- Подключение проводов, сплошных
- 6 ‐ 50 мм²
- Подключение круглых проводов сечением
- AWG 1 - 10
- Размер
- Ширина: 45 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 92,5 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 1,08 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,04
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177934603
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
Адаптер подключения 125 A, 690 В (AC), 690 В (DC), 3-пол., отвод проводов сверху/снизу, подключение круглых проводов 6-50 мм²