Модуль защиты от прикосновения

Артикульный номер: SV 9666.073

Для защиты свободного монтажного пространства, крышка пломбируется.

Артикульный номер:
SV 9666.073
Описание продукта
Для защиты свободного монтажного пространства. Крышка может быть опломбирована.
Материал
Крышка: полистирол
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 750 мм
Высота: 600 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 4
Упаковка
1 шт.
Вес
2,8 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177676015
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Описание продукта
SV модуль защиты от прикосновения (ISV), 3 ЕШ (750 мм), 4 ЕВ (600 мм)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk