- Артикульный номер:
- SV 9666.150
- Описание продукта
- Возможная монтажная глубина 105 – 140 мм. Крышка может быть опломбирована.
- Материал
- Крышка: полистирол
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 600 мм
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 4
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 438 мм x 566 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6,16 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177676114
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Описание продукта
-
SV модуль с монтажной панелью (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 4 ЕВ (600 мм), монтажная панель ШВ: 538x566 мм