- Артикульный номер:
- SV 9666.220
- Описание продукта
- Для установки рядных клемм, коммутационных устройств и т. д. Несущие шины 35/15 мм. Регулируются с шагом 25 мм. Крышка может быть опломбирована.
- Материал
- Крышка: полистирол
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 450 мм
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
- Кол-во несущих шин 35/15
- 3
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,68 кг
- Код ТНВЭД
- 85369001
- EAN
- 4028177676190
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Описание продукта
-
SV модуль с несущими шинами приборов (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 3 ЕВ (450 мм), 3 несущих шины