Модуль с несущими шинами устройств

Артикульный номер: SV 9666.230

Для установки рядных клемм, контакторов и т. д. Несущие шины 35/15 мм. Крышка может быть опломбирована.

Артикульный номер:
SV 9666.230
Описание продукта
Для установки рядных клемм, коммутационных устройств и т. д. Несущие шины 35/15 мм. Регулируются с шагом 25 мм. Крышка может быть опломбирована.
Материал
Крышка: полистирол
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 500 мм
Высота: 600 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 4
Кол-во несущих шин 35/15
4
Упаковка
1 шт.
Вес
3,82 кг
Код ТНВЭД
85369001
EAN
4028177676213
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Описание продукта
SV модуль с несущими шинами приборов (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 4 ЕВ (600 мм), 4 несущих шины
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk