Модуль для счетчика

Артикульный номер: SV 9666.640

Открытый модуль для внутренних измерений.

Артикульный номер:
SV 9666.640
Исполнение
Шины для крепления счетчика
Описание продукта
Открытый модуль для встроенных измерительных приборов. Монтажная глубина счетчика 170 мм.
Материал
Несущая панель счетчика: полистирол
Крепежные шины: листовая сталь, оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Над и под модулем счетчика необходимо по одному модулю защиты от прикосновений или модулю несущих шин для приборов на 1 ЕШ и мин.
Указание
Модуль для установки счетчика не соответствует стандарту панели счетчика DIN 43 870/VDE 0603 и не выполняет условий защитной изоляции. Использование в произвольной области только по договоренности с местным предприятием энергоснабжения.
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 450 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
Упаковка
1 шт.
Вес
1,48 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177676510
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV модуль для счетчика (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 3 ЕВ (450 мм)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk