- Артикульный номер:
- SV 9666.821
- Описание продукта
- Для установки монтажных модулей ISV в шкаф.
- Материал
- Монтажный комплект: листовая сталь, оцинкованная
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
Защита от прикосновения: листовая сталь, окрашенная
- Комплект поставки
- Монтажный комплект
Несущие шины
Защита от прикосновения
Вкл. крепежный материал
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 4
- Подходит для арт. №
- 1012.X00
- 1076.X00
- Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 760 мм
Глубина: 210 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6,12 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177803770
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV монтажный комплект (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 4 ЕВ (600 мм), для AE (ШВГ: 600x760x210 мм)