- Артикульный номер:
- SV 9666.831
- Описание продукта
- Для установки монтажных модулей ISV в шкаф.
- Материал
- Монтажный комплект: листовая сталь, оцинкованная
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
Защита от прикосновения: листовая сталь, окрашенная
- Комплект поставки
- Монтажный комплект
Несущие шины
Защита от прикосновения
Вкл. крепежный материал
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 6
- Подходит для арт. №
- 1090.X00
- Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.000 мм
Глубина: 250 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6,08 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177803763
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV монтажный комплект (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 6 ЕВ (900 мм), для AE (ШВГ: 600x1000x250 мм)