- Артикульный номер:
- VX 9666.916
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Дверь(и), крыша, задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Панели основания
Задняя стенка
Потолочная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Указание
- Для инсталляционных шкафов шириной 600 мм используются базовые шкафы VX
- Для высоты цоколя 200 мм необходимы по 2 комплекта угловых элементов цоколя, 100 мм и панелей цоколя, 100 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- МЭК 60 297-1/-2
- Размер
- Ширина: 850 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 117 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177929722
- ETIM 7.0
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Описание продукта
-
VX инсталляционный распределительный шкаф (ISV), ШВГ: 850x2000x600 мм, листовая сталь, однодверный