Линейные распределительные шкафы VX25 Инсталляционный шкаф

Артикульный номер: VX 9666.926

Линейные распределительные шкафы VX, как инсталляционные распределительный шкафы, подготовлены для монтажных модулей ISV.

Артикульный номер:
VX 9666.926
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Дверь(и), крыша, задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Панели основания
Задняя стенка
Потолочная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
Кол-во дверей
2
Указание
Для инсталляционных шкафов шириной 600 мм используются базовые шкафы VX
Для высоты цоколя 200 мм необходимы по 2 комплекта угловых элементов цоколя, 100 мм и панелей цоколя, 100 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 12
Test specification
МЭК 60 297-1/-2
Размер
Ширина: 1.100 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
156 кг
EAN
4028177929616
ETIM 7.0
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Описание продукта
VX инсталляционный распределительный шкаф (ISV), ШВГ: 1100x2000x600 мм, листовая сталь, двудверный
Допуски
Bureau Veritas
DNV-GL
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Руководство
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk