Резьбовые болты для установочных шпонок и скользящих гаек

Артикульный номер: SV 9640.940

Для крепления компонентов подключения, напр. кабельных наконечников.

Артикульный номер:
SV 9640.940
Описание продукта
Для возможностей индивидуального подключения.
Материал
Сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Размер
Резьба: M8
Длина резьбы: 35 мм
Упаковка
6 шт.
Вес
0,108 кг
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177444379
ETIM 7.0
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Описание продукта
SV резьбовой болт, M8, L: 35 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk