- Артикульный номер:
- SV 9659.010
- Описание продукта
- Для крепления шин Maxi-PLS при использовании в качестве системы подключения кабеля. Ступенчатое размещение обеспечивает простой монтаж кабелей или проводов.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- Эквивалент RAL 9011
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для шин
- Maxi-PLS 60
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 0,42 кг
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177400870
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
-
SV торцевой держатель для шины Maxi-PLS 60x60 мм (сечение шины: 2323 мм²)