- Артикульный номер:
- SV 9640.262
- Описание продукта
- Для монтажа систем подключения кабеля.
- Материал
- E-Cu
- Сечение
- 1 354 мм²
- Длина
- 851 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Подходит для
- Ширина: = 1.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 10,304 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 10,304
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177940260
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV приборный адаптер 63 А, 690 В (AC), 1-пол. (исполнение L3), провод подключения AWG 8, ШВ: 18x160 мм