Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 60

Артикульный номер: SV 9650.251

Размеры: 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²

Артикульный номер:
SV 9650.251
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
2 323 мм²
Длина
799 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
16,56 кг
Доля меди (кг / штук)
16,52
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177569522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 799 мм, Maxi-PLS 3200
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk