- Артикульный номер:
- SV 9683.038
- Исполнение
- Для конструкции шинной системы в области крыши
- Описание продукта
- Боковая перегородка для крепления секционных монтажных панелей и секционных перегородок.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 1.931 мм
Глубина: 738 мм
- Подходит для
- Высота: = 2.200 мм
Глубина: = 800 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 34,5 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177936478
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV боковая стенка секции, высота x глубина: 1931x738 мм, для VX (высота x глубина: 2200x800 мм)