- Артикульный номер:
- SV 9683.500
- Описание продукта
- Для закрытия секционной перегородки со вводом шинной системы.
- Материал
- ABS
- Цвет
- Эквивалент RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 850 мм
Высота: 251 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 1,84 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177937727
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV пластиковая фланш-панель для секционной перегородки (ширина: 1000 мм)