Пластиковая фланш-панель для секционной перегородки

Артикульный номер: SV 9683.508

Для закрытия секционной перегородки со вводом шинной системы.

Артикульный номер:
SV 9683.508
Описание продукта
Для закрытия секционной перегородки со вводом шинной системы.
Материал
ABS
Цвет
Эквивалент RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 650 мм
Высота: 251 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
1,5 кг
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177937710
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV пластиковая фланш-панель для секционной перегородки (ширина: 800 мм)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk