Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

Артикульный номер: VX 8617.200

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.

Артикульный номер:
VX 8617.200
Описание продукта
Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.
Преимущества
Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются
Системня перфорация со всех четырех сторон
С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX installation options
In enclosure height 2000 mm, on the inner mounting level
VX SE installation options
In enclosure height 2000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 мм
Упаковка
4 шт.
Вес
8,38 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177829206
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 23 x 64 мм, для внутреннего монтажного уровня, для Ш/В/Г: 2000 мм
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство