- Артикульный номер:
- SV 9677.770
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полоски подключения
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 185 mm
- Отвод проводов
- снизу
- Installation type
- Крепление на зажимах
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Номинальный ток макс.
- 630 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Указание
- Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
- Подходит для применения коммутационных устройств с винтовыми подключениями спереди
- Возможен монтаж на шинную систему как с защитным кожухом, так и без него
- Размер
- Ширина: 150 мм
Высота: 585 мм
- Подходит для шин
- Высота: 10 мм
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6,09 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 3,754
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177802322
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV приборный адаптер, 630 А, 690 В, 3-пол., 185 мм, крепление на клеммах