- Артикульный номер:
- SV 3581.000
- Материал
- E-Cu F30
- Длина
- 2 400 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Стандарты
- DIN EN 13 601
- Сечение
- Ширина плоских медных шин: 15 мм
Толщина плоских медных шин: 5 мм - Упаковка
- 6 шт.
- Вес
- 12,66 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 1,61
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177044760
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм