- Артикульный номер:
- SV 9684.004
- Описание продукта
- Шины с отверстиями.
- Материал
- E-Cu F30
- Длина
- 385 мм
- Стандарты
- DIN EN 13 601
- Сечение
- Ширина плоских медных шин: 50 мм
Толщина плоских медных шин: 10 мм - Hole diameter
- 11,5 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,78 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 1,68
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177951181
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шины E-Cu с отверстиями, длина: 385 мм