Настенные корпуса AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины

Артикульный номер: AX_IT 7641.350

Настенный IT-шкаф с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде. С регулируемыми по глубине 19" профильными шинами и фланш-панелью для ввода кабеля через основание шкафа. Степень защиты до IP 66 (в соответствии с выбранной фланш-панелью).

Артикульный номер:
AX_IT 7641.350
Описание продукта
Настенный IT-шкаф на базе AX, с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде.
Преимущества
Полностью смонтированный IT-корпус для немедленного крепления 19" IT-компонентов благодаря профильным шинам с регулировкой по глубине
Сварная конструкция корпуса в виде полностью закрытой оболочки обеспечивает максимальную защиту монтажных компонентов, до IP 66
Навеска двери правая, меняется на левую
Максимально используемый внутренний объем при крайне компактной конструкции
Индивидуальное внутреннее оборудование:
Максимальный вырез в основании корпуса с оптимизированными фланш-панелями увеличивает пространство для ввода кабеля до 33 %
Удобная прокладка кабеля снизу через фланш-панель со встроенным щеточным буртиком
Области применения
IT-корпус для применения в промышленной среде
Надежная, защищенная интеграция IT непосредственно в производственный процесс
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Внутренние компоненты: оцинкованные
Basic color
RAL 7035
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Смонтированный IT-корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Фланш-панель с щеточным буртиком
19" профильные шины спереди, с регулировкой по глубине с шагом 25 мм, смонтированы на 4 шинах для внутреннего монтажа
Монтажный уголок
C-образная профильная шина, смонтирована на задней стенке
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 380 мм
Глубина: 350 мм
Монтажная глубина
278 мм
Монтажная ширина для компонентов
7 U
Door hinge position
правая, меняется на левую
Количество замков
1
Возможности монтажа
Смонтированный монтажный уголок вкл. C-образную профильную шину для фиксации кабеля
Монтажный уголок для крепления центральной шины заземления
Монтажный уголок для крепления 19" блока розеток
Указание
Варианты с допуском UL доступны по запросу
Основной материал
Листовая сталь
Замок
Исполнение замка: Замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Количество замков: 1
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 10 (при необходимости до IP 66)
До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)
Фланш-панель
Размер: 7
Кол-во: 1
Количество замков
1
Упаковка
1 шт.
Вес
17,64 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177942394
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Описание продукта
Настенный корпус AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины, 7 U, Ш x В x Г: 600 x 380 x 350 мм, со щеточным буртиком
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство
Листы данных
Техническая информация