RiMatrix S Стандартное помещение

Артикульный номер: DK 7998.106

Стандартизированный ЦОД будет размещен в Вашем здании с использованием базовой оболочки для отделения горячих и холодных коридоров.

Артикульный номер:
DK 7998.106
Описание продукта
Стандартизированный ЦОД будет размещен в Вашем здании с использованием базовой оболочки для отделения горячих и холодных коридоров.
Преимущества
Повышение энергоэффективности
Отделение коридоров представляет собой комбинацию из дверных и потолочных элементов, позволяющих осуществить полное разделение пространств с холодным и теплым воздухом
Комплект поставки
Консультация и расчет ROI
Поставка и размещение в инфраструктуре заказчика
Ввод в эксплуатацию и передача заказчику
Документация, обучение, инструктаж
Горячая линия и договоры на сервис
Продуманное отделение коридоров
Глубина в свету
7 000 мм
Высота в свету
2 722 мм
Ширина в свету
2 750 мм
Контроль микроклимата (ZUCS)
60 kW + 10 kW
Резервирование n+1
Низковольтное распределительное устройство
1
No. of PDU Basic
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
Комбинированная сетевая стойка/стойка для серверов (800 x 2000 x 1200 мм)
1
Design burglar protection
Да
Система увлажнения и осушения
опционально
Система пожаротушения помещения
опционально
Design UPS
60 кВт + 20 кВт
Резервирование n+1
Версия
Single 6
Размер
Ширина: 2.807 мм
Высота: 2.750 мм
Глубина: 7.067 мм
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
85480090
EAN
4028177702462
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
DK RiMatrix S стандартное помещение, Single 6
ПО
Программное обеспечение