- Артикульный номер:
- DK 7998.307
- Описание продукта
- Стандартизированный ЦОД будет размещен в специальном помещении безопасности (концепция "комната в комнате"), для обеспечения дополнительной защиты от пожара, дыма, воды и др.
- Материал
- Элементы из термопоглощающих материалов
Жесткие кассеты из листовой стали
Инновационная технология соединения с запатентованной технологией профилей
Использование стойких к температуре и влажности уплотнителей
Использование противопожарных заслонок
Возможен демонтаж и повторный монтаж - Комплект поставки
- Консультация и расчет ROI
Поставка и размещение в инфраструктуре заказчика
Ввод в эксплуатацию и передача заказчику
Документация, обучение, инструктаж
Горячая линия и договоры на сервис - Глубина в свету
- 7 220 мм
- Высота в свету
- 2 700 мм
- Ширина в свету
- 4 776 мм
- Контроль микроклимата (ZUCS)
- 120 kW + 20 kW
- Резервирование n+2
- Низковольтное распределительное устройство
- 2
- No. of PDU Basic
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Комбинированная сетевая стойка/стойка для серверов (800 x 2000 x 1200 мм)
- 2
- Показатели защиты
- Огнестойкость EI 90 согл. EN 1363/F 90 согл. DIN 4102
- Пыле- и водонепроницаемость IP 56 согл. МЭК 60 529
- Защита от несанкционированного доступа – класс взломостойкости II
- Базовая ЭМС-защита
- Герметичность от проникновения коррозийных газов, в соответствии с EN 1634-3 (DIN 18095)
- Испытание на удар с энергией 3000 Нм после 30 мин. воздействия пламенем с единой кривой температуры
- Защита от взлома
- RC 2
- Design burglar protection
- Да
- Design fire protection
- EI 90 согл. EN 1363/F 90 согл. DIN 4102
- Система увлажнения и осушения
- опционально
- Система пожаротушения помещения
- опционально
- Design UPS
- 2 x (60 кВт + 20 кВт)
- Резервирование n+1
- Версия
- Double 6
- Размер
- Ширина: 4.976 мм
Высота: 2.800 мм
Глубина: 7.420 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 73089059
- EAN
- 4028177702509
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- DK RiMatrix S стандартное помещение безопасности, Double 6
- ПО
- Программное обеспечение