Данный артикул снят с производства с: 30 июн. 2023 г.
- Артикульный номер:
- DK 7998.206
- Описание продукта
- Стандартизированный ЦОД будет размещен в контейнере и благодаря прочной конструкции контейнера из листовой стали пригоден для наружной установки.
- Комплект поставки
- Жесткий контейнер из листовой стали с усиленной рамной конструкцией для оптимального распределения веса
Замкнутая конструкция внутренних стен с применением термоизолирующих материалов
Консультация и расчет ROI
Поставка и размещение в инфраструктуре заказчика
Документация, обучение, инструктаж
Горячая линия и договоры на сервис - Глубина в свету
- 7 000 мм
- Высота в свету
- 2 700 мм
- Ширина в свету
- 2 750 мм
- Контроль микроклимата (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- Резервирование n+1
- Низковольтное распределительное устройство
- 1
- No. of PDU Basic
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Комбинированная сетевая стойка/стойка для серверов (800 x 2000 x 1200 мм)
- 1
- Показатели защиты
- Вандалозащищенное внутреннее пространству согл. классу взломостойкости II согл. DIN EN 1631
- Базовая ЭМС-защита
- Пыле- и водонепроницаемость IP 55 согл. МЭК 60 529
- Design burglar protection
- Да
- Система увлажнения и осушения
- опционально
- Система пожаротушения помещения
- опционально
- Design UPS
- 60 кВт + 20 кВт
- Резервирование n+1
- Версия
- Single 6
- Размер
- Ширина: 3.000 мм
Высота: 3.000 мм
Глубина: 7.250 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 85371098
- EAN
- 4028177702486
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- DK RiMatrix S стандартный контейнер, Single 6, полностью готовый ЦОД с одной ITK-климатической зоны для серверов и сетевого оборудования и одной климатической зоной для ИБП и НКУ.
- ПО
- Программное обеспечение