RiMatrix S Стандартный контейнер

Артикульный номер: DK 7998.506

Стандартизированный ЦОД будет размещен в контейнере для наружной установки.

Артикульный номер:
DK 7998.506
Описание продукта
Стандартизированный ЦОД будет размещен в контейнере и благодаря прочной конструкции контейнера из листовой стали пригоден для наружной установки.
Комплект поставки
Жесткий контейнер из листовой стали с усиленной рамной конструкцией для оптимального распределения веса
Замкнутая конструкция внутренних стен с применением термоизолирующих материалов
Консультация и расчет ROI
Поставка и размещение в инфраструктуре заказчика
Документация, обучение, инструктаж
Горячая линия и договоры на сервис
Глубина в свету
7 000 мм
Высота в свету
2 700 мм
Ширина в свету
2 750 мм
Контроль микроклимата (ZUCS)
90 kW + 10 kW
Резервирование n+1
Низковольтное распределительное устройство
1
No. of PDU Basic
18
Serverracks (600x2000x1200mm)
8
Комбинированная сетевая стойка/стойка для серверов (800 x 2000 x 1200 мм)
1
Показатели защиты
Вандалозащищенное внутреннее пространству согл. классу взломостойкости II согл. DIN EN 1631
Базовая ЭМС-защита
Пыле- и водонепроницаемость IP 55 согл. МЭК 60 529
Design burglar protection
Да
Система увлажнения и осушения
опционально
Система пожаротушения помещения
опционально
Версия
Single 9
Размер
Ширина: 3.000 мм
Высота: 3.000 мм
Глубина: 7.250 мм
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
85371098
EAN
4028177702530
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
DK RiMatrix S стандартный контейнер, Single 9
ПО
Программное обеспечение