Консоль монитор/клавиатура с 17 ЖК-дисплеем и входом VGA/DVI

Артикульный номер: DK 9055.412

Корпус 1 ЕВ с 17" ЖК-дисплеем, клавиатурой с английской или немецкой раскладкой, с телескопическими направляющими.

Артикульный номер:
DK 9055.412
Преимущества
Аналоговый и цифровой видеовход
Кабель безопасно проложен с помощью цепочки
С замком спереди
Простой монтаж одним человеком.
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Консоль монитор-клавиатура, 1 U
Кабель VGA
Кабель DVI
USB-кабель
Кабель питания Schuko
с 17 ЖК-дисплеем и входом VGA/DVI
2 кабеля PS/2
Клавиатура
со встроенной сенсорной панелью
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Макс. потребляемая мощность при закрытом блоке монитора
1 Вт
Макс. мощность в режиме работы
32 Вт
Интерфейсы
VGA (D-SUB HD 15-полюсный)
DVI
1 x USB
PS/2
Штекер (тип)
Штекер для маломощного оборудования C14
Компоновка
английский (США)
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Размер
Ширина: 482,6 мм
Глубина: 680 мм
Диапазон рабочих температур
5 °C...45 °C
Монтажные размеры
Монтажная глубина (мин.): 680 мм
Монтажная глубина (макс.): 850 мм
Свойства дисплея
Диагональ: 432 мм (17")
Формат: 4 : 3
Контрастность: Контраст: ок. 1000:1
Яркость дисплея: 350 cd/m²
Разрешение дисплея: 1280 x 1024 пикселов
Кол-во цветов: 16.700.000
Упаковка
1 шт.
Вес
16,5 кг
Код ТНВЭД
85286200
EAN
4028177638402
ETIM 7.0
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Описание продукта
DK консоль монитор-клавиатура, ШВГ: 482,6 мм (19")x1 Ux680 мм, 100-240 В, 1~, 50/60 Гц, английский (США), RAL 9005
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем