- Артикульный номер:
- SK 3313.480
- Исполнение
- DX/FC
- Преимущества
- Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
- Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
- Контроль и регулирование температуры
- Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
- Благодаря компрессору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям.
- Удобное обслуживание LCP DX благодаря разделению охлаждения и серверной стойки
- Если варианты LCP DX/FC используются в комбинации с непрямым естественным охлаждением, возможна экономия эксплуатационных затрат
- Области применения
- Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций
- Одна или две стойки охлаждаются по-отдельности
- Принцип действия
- LCP для установки внутри ряда шкафов. Теплый воздух всасывается из помещения или горячего коридора через заднюю сторону агрегата, охлаждается при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника, а после охлаждения выдувается спереди в холодный коридор
- Варианты LCP DX/FC имеют теплообменники как с охлаждением хладагентом, так и водно-гликолевой смесью. Во внешнем конденсаторе дополнительно интегрирован блок естественного охлаждения.
- Тепловая энергия передается окружающей среде в месте установки конденсатора, повышения температуры в помещении со стойками не происходит
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Опции
- Увлажнитель
Осушение и обогрев
Насос для конденсата
Низкотемпературый/высокотемпературный конденсатор (-40 °C/+53 °C)
- Исполнение
- Охлаждение рядов стоек
- Мониторинг
- Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
- Интеграция в RiZone
- Диапазон модуляции
- 8 ‐ 35 кВт
- Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
- 35 кВт/3
- Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 9.900 м³/ч
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм
- Подходит для типа корпуса
- VX IT
- Монтаж в линейку шкафов
- Заподлицо
- Номинальное рабочее напряжение
- 380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 31,6 A
- Макс. мощность охлаждения
- 35 кВт
- Тип подключения (электрического)
- Клеммы подключения
- Рабочий цикл
- 100 %
- Охлаждающая жидкость
- Хладагент
- Вентиляторы ЕС
- Да
- SNMP-карта
- Да
- Замена вентиляторов в процессе работы
- Да
- Регулирование температуры
- Бесступенчатое регулирование вентиляторов
- Компрессор с инверторным управлением
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 50 A
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...35 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 69 dB(A)
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 20
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 398 кг
- Код ТНВЭД
- 84195080
- EAN
- 4028177953994
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
-
LCP Inline DX/FC, 35 кВт, заподлицо, RAL 7035, ШВГ:600x2000x1200 мм, 380-480В/3~/50-60 Гц