- Артикульный номер:
- SK 3313.016
- Исполнение
- для LCP Rack/Inline CW
- Описание продукта
- Для повышения мощности охлаждения отдельные вентиляторные модули можно монтировать в LCP после установки. Благодаря дополнительной интеграции можно также обеспечить резервирование или снизить потребление электрической мощности LCP.
- Преимущества
- Подключение в процессе работы
- Замена вентиляторных модулей без инструментов
- Принцип действия
- Благодаря установке вентиляторных модулей в LCP повышается мощность воздушного потока и мощность охлаждения соответствующего варианта. При достаточной мощности охлаждения можно использовать дополнительные вентиляторные модули для создания резервирования. Благодаря доустановке вентиляторов может быть уменьшено энергопотребление для создания потока воздуха, так как вентиляторы работают с более низким числом оборотов. Кроме того, значительно снижается уровеь шума от вентиляторов.
- Материал
- Корпус: листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 1 блок вентиляторов
Вентиляторы ЕС
Готовый к подключению блок
Вкл. крепежный материал
- Номинальная мощность
- 500 Вт
- Число оборотов
- 3 780 rpm
- Мощность (свободного воздушного потока)
- 1.990 м³/ч
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6,9 кг
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177954458
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK вентиляторный модуль, UL, для LCP Rack/Inline CW, на базе VX IT, для повышения мощности охлаждения могут быть установлены дополнительные модули LCP. Благодаря дополнительной интеграции можно также , обеспечить резервирование или , снизить потребление электрической мощности LCP. RAL 9005