- Артикульный номер:
- SK 3311.370
- Исполнение
- Конденсатор
- Описание продукта
- Блок конденсатора необходим для работы LCP на базе хладагента и включает в себя внешний конденсатор и два вентилятора, скорость вращения которых регулируется в зависимости от давления в контуре охлаждения.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Поверхность
- Порошковое покрытие, оцинковка
- Цвет
- RAL 9003
- Комплект поставки
- Главный агрегат
Вкл. монтажный материал - Макс. мощность охлаждения
- 35 кВт
- Регулирование температуры
- Вентилятор с регулированием числа оборотов
- Хладагент/объем
- Хладагент: R410A
Охлаждающая жидкость: - - Размер
- Ширина: 2.293 мм
Высота: 1.270 мм
Глубина: 1.110 мм - Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
- 2
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 120 кг
- Код ТНВЭД
- 84189910
- EAN
- 4028177691445
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- Внешний конденсатор для использования с LCP Rack/Inline DX, 30 кВт, вкл. монтажный материал
Конденсаторный блок для LCP DX
Артикульный номер: SK 3311.370
Блоки конденсатора необходимы для работы LCP на базе хладагента. В зависимости от исполнения, блоки имеют внешний конденсатор и вентилятор, или дополнительный блок естественного охлаждения. Вариант с естественным охлаждением используется для комбинированного варианта LCP DX/FC. Блоки подходят для потолочного и настенного монтажа.