Данный артикул снят с производства с: 30 апр. 2021 г.
- Артикульный номер:
- SK 3165.830
- Описание продукта
- Для доустановки в имеющиеся шкафы DK-TS. Специально для установки в одностворчатые перфорированные двери. Увеличивающаяся плотность монтажа в серверных и сетевых шкафах обуславливает необходимость активной и прямой вентиляции корпуса. Траверса с вентиляторами, крепящаяся на задней и передней двери, поддерживает горизонтальный воздушный поток через сервера и позволяет быстро отводить тепло от активных компонентов.
- Преимущества
- При установке двух дополнительных вентиляторов, мощность воздушного потока увеличивается до 1200 м³/ч.
- Направление воздуха изменяется простым разворотом вентилятора.
- Возможно каскадирование нескольких траверс.
- Простой монтаж на раму двери.
- Готовый к подключению блок
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 2 вентилятора
Кабель подключения (2,5 м)
Вкл. крепежный материал - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 70 Вт
При 60 Гц: 70 Вт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,38 A
При 60 Гц: 0,36 A - Размер
- Ширина: 693 мм
Высота: 606 мм
Глубина: 64,5 мм - Указание
- Только для монтажа на раму двери!
- Уровень шума
- 55 dB(A)
- Подходит для
- Тип корпуса: Шкафы для серверов TS 8
DK-TS
Ширина: 800 мм - Диапазон рабочих температур
- 20 °C...55 °C
- Вес
- 12,7 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84149000
- EAN
- 4028177309371
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK траверса с вентиляторами, для горизонтального тока воздуха, для монтажа на трубчатую раму двери, для ширины шкафа: 800 мм, ШВГ: 693x606x64,5 мм