- Артикульный номер:
- SK 3311.491
- Исполнение
- LCU DX 3 кВт с резервированием
- Преимущества
- Компактное решение благодаря монтажу внутреннего блока с резервированием в шкафу для серверов VX IT или в микро-ЦОД
- Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
- Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
- Благодаря компрессору с инверторным управлением мощность охлаждения адаптируется к текущему тепловыделению в шкафу
- Тепловая энергия передается окружающей среде в месте установки внешнего блока (с инверторным управлением), повышения температуры в помещении не происходит
- Области применения
- Холодильный агрегат для шкафов для серверов VX IT и микро-ЦОД
- Принцип действия
- Варианты с резервированием во внутреннем блоке имеют по два контура охлаждения и две системы управления, а также два внешних блока с инверторным управлением. Переключение в случае неисправности или регулярное переключение обеспечивает постоянную смену внешних блоков, а также переключение в случае неисправности или выхода из строя.
- Агрегат обеспечивает необходимый для IT поток воздуха "спереди назад" и поддерживает необходимую температуру подаваемого на сервера воздуха
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- Внутренний блок: RAL 7035
Внешний блок: белый - Комплект поставки
- Внутренний блок (испаритель)
2 внешних блока (с инверторным управлением)
482,6 мм (19") крепежная панель с элементами индикации и управления
Шланг для конденсата - Installation options in VX
- 19" профильные шины standard или dynamic должны быть смещены относительно центра на 50 мм
- Переднее расстояние между 19" профильными шинами и передним краем каркаса VX должно составлять минимум 100 мм
- Для крепления внутреннего блока необходимы два системных шасси для внутреннего крепежного уровня
- Для разделения холодной/горячей зон внутри шкафа используются воздуховодные панели
- Для прокладки кабеля вниз необходим цоколь
- Указание
- При мощности охлаждения ниже минимальной возможны колебания температуры подводимого воздуха
- Электрическое подключение производится ко внешнему блоку, внутренний блок питается от внешнего блока
- На каждый внешний блок необходимо отдельное электропитание
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- Внутренний блок IP 20
- Внешний блок IP X4
- Диапазон модуляции
- 1 ‐ 3 кВт
- Макс. мощность охлаждения
- 3 кВт
- Тип подключения (электрического)
- Клеммы подключения
- Рабочий цикл
- 100 %
- Хладагент/объем
- Хладагент: R410A
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 800 мм
Высота: ≥ 1.800 мм
Глубина: ≥ 1.000 мм - Размеры внутреннего блока
- Ширина: 105 мм
Высота: 1.550 мм
Глубина: 820 мм - Размеры внешнего блока
- Ширина: 810 мм
Высота: 558 мм
Глубина: 310 мм - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц
- Входной предохранитель
- 16 A
- Номинальный ток
- 7 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 161 кг
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177709331
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- SK LCU DX сплит-холодильный агрегат 3 кВт, охлаждение для IT-стоек и микро-ЦОД на базе хладагента, 1 x внешний блок с управляемым инвертором компрессором, 1 x внутренний блок, исполнение с резервированием
Liquid Cooling Unit LCU DX, с резервированием
Артикульный номер: SK 3311.491
Охлаждение шкафа на базе хладагента в исполнении с резервированием для VX IT или микро-ЦОД без нагрева помещения установки. Два класса мощности 3 кВт и 6,5 кВт представляют собой идеальное решение по охлаждению для небольших IT-приложений.