- Артикульный номер:
- DK 7338.221
- Описание продукта
- Установка раннего пожарообнаружения EFD III содержит систему активного всасывания дыма в 19" корпусе высотой всего 1 U. Встроенный вентилятор непрерывно всасывает воздух из защищаемой зоны через систему трубопроводов. Всасываемый воздух направляется к двум датчикам. Более чувствительый датчик при обнаружении частиц дыма выдает предварительную тревогу, второй датчик выдает основную тревогу. Датчики постоянно контролируются управляющей электроникой платы управления на предмет работоспособности.
- Преимущества
- Распознавание возгорания на ранней стадии
- 19" корпус высотой всего 1 U
- Испытание силами VdS Schadenverhütung GmbH
- Интерфейс CAN-Bus для системы CMC III
- Беспотенциальные релейные выходы (предварительная/главная тревога/общая неисправность)
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005
- Интерфейсы
- 4/3 выхода реле для тревог и неисправностей (клеммы/разъемы RJ12)
- 1/1 вход для концевого выключателя двери (клемма/разъем RJ12)
- 2 подключения CAN-Bus для соединения Master-Slave
- 3 подключения (внешняя тревога/ручная сигнализация/бак заполнен)
- 1 выход напряжения для DET-AC Slave III (24 В DC макс. 500 мА)
- 1 x USB
- 2 интерфейса CAN-Bus для CMC III (макс. 16 к ПБ/4 к ПБ Compact)
- Бесперебойное питание
- ок. 4 ч
- Указание
- Установка предназначена для использования в закрытых шкафах без внешнего доступа
- Display
- Текстовый дисплей с 6 индикаторами
- Сенсорная техника
- Оптический датчик дыма (чувствительность: ок. 3,5 %/м затемнения)
- Оптический ВЧ-датчик дыма (чувствительность: ок. 0,25 %/м затемнения)
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 490 мм
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...40 °C
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...65 °C
- Диапазон температур хранения батарей
- -15 °C...40 °C
- Относительная влажность (неконденсирующая)
- 96 %
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Air flow monitoring
- ок. ±10 % полного воздушного потока
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 15 кг
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177699328
- ETIM 7.0
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Описание продукта
-
DK EFD III, установка раннего пожарообнаружения с активной системой всасывания дыма, применение в закрытых шкафах, 19" корпус, 1 U