Помещения безопасности

Артикульный номер: RM 7857.970

Базовая или расширенная защита для центров обработки данных. Будь то новый центр обработки данных или расширение имеющегося центра обработки данных, мы являемся Вашим надежным партнером благодаря многим десятилетиям опыта.

Артикульный номер:
RM 7857.970
Исполнение
Помещение с базовой защитой
Описание продукта
Помещение с базовой защитой - оптимальное, модульное решение "помещение в помещении" для защиты компонентов IT-инфраструктуры. Помещение высокой надежности - сертифицированная, наивысшая физическая защита для ЦОД и мест размещения IT-оборудования.
Указание
Продукция, прошедшая системные испытания, тестируется как единая конструкция. Она включает в себя конструкцию помещения и ее встраиваемые модули, такие как двери, кабельные вводы или вентиляционные люки. Покомпонентное испытание затрагивает лишь отдельные части помещения.
Коррозийные газы
Защита от коррозийных газов DIN 18 095
Падающие обломки
Системное испытание на стойкость к ударам, 1 удара по 200 кг с расстояния 1,5 м после 30 минут воздействия огнем
Пыленепроницаемость
IP 5х при системном испытании согласно EN 60 529, на конструкцию помещения и встраиваемые модули
ЭМС-защита
Защита от ВЧ входящего и исходящего излучения, подтверждена испытаниям аналогичных деталей Техническим Университетом г. Аахен
Защита от пожара
F90 при системном испытании согласно предельным значениям по EN 1363 (DIN 4102), на конструкцию помещения и встраиваемые модули
Несанкционированный доступ
RC 3 при системном испытании согласно EN 1627/1630, на конструкцию помещения и встраиваемые модули, например двери
RC 2 при системном испытании согласно EN 1627/1630, на конструкцию помещения и встраиваемые модули, например двери
Вода
Вода при тушении, IP x 6 при системном испытании согласно EN 60529, на конструкцию помещения и встраиваемые модули
Упаковка
1 шт.
EAN
4028177689374
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
RM Security room, Basic protection room (GSR)