- Артикульный номер:
- RM 7857.972
- Исполнение
- Помещение высокой надежности
- Описание продукта
- Помещение с базовой защитой - оптимальное, модульное решение "помещение в помещении" для защиты компонентов IT-инфраструктуры. Помещение высокой надежности - сертифицированная, наивысшая физическая защита для ЦОД и мест размещения IT-оборудования.
- Указание
- Продукция, прошедшая системные испытания, тестируется как единая конструкция. Она включает в себя конструкцию помещения и ее встраиваемые модули, такие как двери, кабельные вводы или вентиляционные люки. Покомпонентное испытание затрагивает лишь отдельные части помещения.
- Коррозийные газы
- Защита от коррозийных газов DIN 18 095
- Падающие обломки
- Системное испытание на стойкость к ударам, 3 удара по 200 кг с расстояния 1,5 м после 45 минут воздействия огнем
- Системное испытание на стойкость к ударам, 1 удара по 200 кг с расстояния 1,5 м после 30 минут воздействия огнем
- Пыленепроницаемость
- IP 5х при системном испытании согласно EN 60 529, на конструкцию помещения и встраиваемые модули
- ЭМС-защита
- Защита от ВЧ входящего и исходящего излучения, подтверждена испытаниям аналогичных деталей Техническим Университетом г. Аахен
- Защита от пожара
- ECB·S сертификация согл. EN 1047-2, увеличение температуры на 50 K и 85 % относ. влажности воздуха до 24 часов (время остывания), время воздействия пламенем 60 минут.
- F120 при системном испытании согласно предельным значениям по EN 1363 (DIN 4102), на конструкцию помещения и встраиваемые модули
- Несанкционированный доступ
- RC 3 при системном испытании согласно EN 1627/1630, на конструкцию помещения и встраиваемые модули, например двери
- RC 4 только покомпонентное испытание согл. EN 1627/1630, только система дверей
- Вода
- Стоячая вода, 72 часа, 40 см, максимум 20 капель
- Вода при тушении, IP x 6 при системном испытании согласно EN 60529, на конструкцию помещения и встраиваемые модули
- Относительная влажность воздуха 85 %, более 24 часов (время остывания), 60 минут воздействия пламенем, согл. EN 1047-2
- Отн. влажность воздуха 85 %, более 30 минут
- Explosion protection
- Тест на воздействие взрыва в виде системного испытания, 200 кг тротила на расстоянии 40 м
- Упаковка
- 1 шт.
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- RM Security room, High Availability room (HVR)
Помещения безопасности
Артикульный номер: RM 7857.972
Базовая или расширенная защита для центров обработки данных. Будь то новый центр обработки данных или расширение имеющегося центра обработки данных, мы являемся Вашим надежным партнером благодаря многим десятилетиям опыта.