- Артикульный номер:
- TS 8701.050
- Описание продукта
- Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- 2 панели цоколя
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Для стабилизации соединенных элементов цоколя боковые панели 100 мм могут устанавливаться с поворотом на 90°. При этом необходимы фланши для соединения цоколей
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8: = 500 мм
Тип корпуса: SE - Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 2,202 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177300071
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- TS панель цоколя, боковая, В: 100 мм, для Ш: 500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
Панели цоколя боковые, 100 мм Нержавеющая сталь для элементов цоколя, передних и задних
Артикульный номер: TS 8701.050
Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм. Для стабилизации соединенных элементов цоколя панели могут устанавливаться с поворотом на 90°.