- Артикульный номер:
- TS 8702.200
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- 1 фальш-панель передняя/задняя
2 угловых элемента со съемной фальш-панелью,
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8: = 1.200 мм
Тип корпуса: SE
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 14,82 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177299986
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
TS элемент цоколя передний/задний, В: 200 мм, для Ш: 1200 мм, нержавеющая сталь, 1.4301