- Артикульный номер:
- VX 8660.100
- Технические характеристики
- For assembly screws up to 12 mm Ø
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Указание
- Применяется при комбинировании VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP с системой цоколей VX
- Необходимо проверить несущую способность поверхности установки
- Вес
- 1,39 кг
- Упаковка
- 10 шт.
- Подходит для
- For base/plinth system VX, sheet steel (new version) and stainless steel
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177984677
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX base mounting plate for base/plinth system VX, sheet steel