- Артикульный номер:
- PS 2913.000
- Описание продукта
- Для надежной прокладки кабеля в цоколе между полом и шкафом.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- 4 панели цоколя
- Указание
- На каждые 200 мм ширины цоколя необходима одна цокольная панель.
- Размер
- Ширина: 175 мм
- Подходит для
- Глубина: = 600 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 4,128 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177034419
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
PS панель цоколя, модульная, для Г: 600 мм, нержавеющая сталь, 1.4301