Данный артикул снят с производства с: 31 мар. 2024 г.
Артикул заменяется на:
8660004
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Артикульный номер: VX 8640.004
Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.
- Артикульный номер:
- VX 8640.004
- Описание продукта
- Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.
- Материал
- Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая и соединительная заглушка: пластик - Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 4 угловых элемента, высота 100 мм
4 угловых заглушки
1 соединительная заглушка
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Вкл. крепежный материал - Указание
- Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Ширина: = 850 мм - Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- Вес
- 5,58 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177958777
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX угловой элемент цоколя с панелью цоколя, передней и задней, В: 100 мм, для Ш: 850 мм, листовая сталь