Данный артикул снят с производства с: 31 мар. 2024 г.
Артикул заменяется на:
8660042
Панели цоколя боковые, 200 мм для системы цоколей VX, листовая сталь
Артикульный номер: VX 8640.042
Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
- Артикульный номер:
- VX 8640.042
- Описание продукта
- Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Глубина: = 500 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- Вес
- 2,32 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177959033
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX панель цоколя, боковая, В: 200 мм, для Г: 500 мм, листовая сталь