- Артикульный номер:
- CS 9765.082
- Описание продукта
- Комплект для простого быстрого монтажа на месте установки. Для доступа в случае сервисного обслуживания, передняя и задняя цокольные панели крепятся изнутри и могут быть демонитрованы.
- Материал
- Облегченный бетон
- Поверхность
- Необработанная
- Комплект поставки
- 1 опорная плита
2 боковых части
2 разделенных цокольных панели
Вкл. монтажный материал и крепежные винты для крепления корпуса
- Excavation depth
- 700 мм
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Размер
- Высота: 1.000 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: Базовые корпуса CS
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 500 мм
- Подходит для глубины
- = 500 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 215 кг
- Код ТНВЭД
- 68109100
- EAN
- 4028177216761
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
CS Concrete base/plinth, for enclosures WxD: 600x500 mm