Цоколь для FlatBox

Артикульный номер: DK 7507.755

Для крепления к имеющимся резьбовым отверстиям в основании FlatBox. Имеется вырез сзади для прокладки кабеля.

Артикульный номер:
DK 7507.755
Описание продукта
Крепление цоколя осуществляется через уже имеющиеся резьбовые отверстия в основании FlatBox. Имеется вырез сзади для прокладки кабеля.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. 4 регулировочные ножки и крепежный материал.
Размер
Высота: 50 мм
Подходит для
Тип корпуса: FlatBox
Ширина: 700 мм
Глубина: 700 мм
Подходит для глубины
700 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
5,4 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177583481
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
DK цоколь для FlatBox, ШxГ: 700x700 мм, RAL 7035
Документация
Quick guide