- Артикульный номер:
- SZ 9765.248
- Материал
- Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
- Поверхность
- Корпус: порошковое покрытие, стойкий к УФ-излучению полиэстер
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 660 мм
Глубина: 500 мм - Подходит для
- Тип корпуса: MFG 8
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 31 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Описание продукта
- SZ Ground plinth for multifunctional enclosure MFG 8, for W: 1000 mm, D: 500 mm, stainless steel