Перегородка, цельная, вставная для VX IT

Артикульный номер: VX_IT 5301.282

Перегородка для VX IT. Вставляется в висячем положении между двумя шкафами VX IT.

Артикульный номер:
VX_IT 5301.282
Описание продукта
Вставляется в висячем положении между двумя соединенными шкафами. С одним отверстием Ø 40 в левом и правом углу для прокладки пучков кабелей, трубопроводов и др. Эти отверстия могут закрываться любыми заглушками.
Преимущества
Просто вставляется
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
Перегородка
2 заглушки
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
Указание по монтажу
Для установки перегородки необходим зазор 3 мм между соединенными шкафами
Указание
Использовать соединитель, наружный, 3 мм
Не для комбинации с уплотнением для соединения в линейку
Имеющееся уплотнение необходимо удалить его перед монтажом
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20 (при смонтированных заглушках)
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177954847
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Документация
Руководство