Перегородка для VX

Артикульный номер: VX 8609.203

Для разделения отдельных шкафов. Благодаря симметрии рамной системы, перегородка может устанавливаться и с задней стороны. Литая двойная окантовка для придания устойчивости и крепления уплотнения.

Артикульный номер:
VX 8609.203
Описание продукта
Для разделения отдельных шкафов. Благодаря симметрии рамной системы, перегородка может устанавливаться и с задней стороны. Литая двойная окантовка для придания устойчивости и крепления уплотнения.
Преимущества
Перегородка может быть установлена и с задней стороны. Таким образом можно, например, установить частотные преобразователи с внешними ребрами охлаждения в перегородку, а сверху конструкцию закрыть защитным отсеком.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 400 мм
Возможности монтажа
Монтаж осуществляется на внешнем монтажном уровне
Внутренний уровень остается свободным для монтажа компонентов
Указание по монтажу
Для соединения в комбинацией с перегородкой необходим соединитель внутренний 8617500 или соединитель наружный 8617502
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54
Упаковка
1 шт.
Вес
8,92 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177817777
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Описание продукта
VX перегородка, для ВГ: 2000x400 мм
Документация
Info sheet